SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ET2988-8AA01-1BA0
Product
Abbildung ähnlich
KI gestütztes Komplettsystem für die visuelle Qualitätsprüfung. Hauptmerkmale: - Einfachheit in der Handhabung - Vielseitigkeit - schnelle Anpassbarkeit - kein Expertenwissen notwendig Kit, bestehend aus: - NEOSYS IPC - S70 Vision Sensor - Montage Zubehör - Kabelsatz - Monitor, Maus und Tastatur
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ET2988-8AA01-1BA0
Artikelbeschreibung KI gestütztes Komplettsystem für die visuelle Qualitätsprüfung. Hauptmerkmale: - Einfachheit in der Handhabung - Vielseitigkeit - schnelle Anpassbarkeit - kein Expertenwissen notwendig Kit, bestehend aus: - NEOSYS IPC - S70 Vision Sensor - Montage Zubehör - Kabelsatz - Monitor, Maus und Tastatur
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 2NR
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 25,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90318080
Listenkennzeichen (LKZ) IC10
Fabrikategruppe X0PI
Geschäftsbereichskennzahl R134
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.07.2024
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-31-01-01
eClass 1400 27-31-01-01
eClass 600 27-31-01-01
eClass 710 27-31-01-01
eClass 800 27-31-01-01
eClass 900 27-31-01-01
eClass 910 27-31-01-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;