SIDOOR Toothed Belt Einfachverzahnter STS SuperTorque Zahnriemen, Laenge 45m, Breite 12mm
Artikelnummer |
6FB1104-0AT02-0AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIDOOR Toothed Belt Einfachverzahnter STS SuperTorque Zahnriemen, Laenge 45m, Breite 12mm
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
478 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
8 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,800 kg |
Verpackungsmaße |
605,00 x 605,00 x 27,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618095680 |
UPC |
804766781742 |
Statistische Warennummer |
40103900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
DA68 |
Fabrikategruppe |
4570 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-27-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-90 |
eClass |
8 |
27-02-91-90 |
eClass |
9 |
27-02-27-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-27-91 |
ETIM |
7 |
EC002849 |
ETIM |
8 |
EC002849 |
ETIM |
9 |
EC002849 |
IDEA |
4 |
1490 |
UNSPSC |
15 |
26-11-15-50 |
|
|
|
|