6FB1105-0AT01-6ST0
Product
Abbildung ähnlich
SIDOOR SERVICE TOOL Handterminal zur Parametrierung der SIDOOR Steuergeraete und zur Visualisierung der Schnittstellen und der Serviceparameter, inkl.1x Verbindungskabel, Laenge 2m, mit Buchse (female, 9polig), D-Sub- Stecker (male, 9-polig), 1x Verbindungskabel, Laenge 2m, mit zwei Buchse (female, 9-polig)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FB1105-0AT01-6ST0
Artikelbeschreibung SIDOOR SERVICE TOOL Handterminal zur Parametrierung der SIDOOR Steuergeraete und zur Visualisierung der Schnittstellen und der Serviceparameter, inkl.1x Verbindungskabel, Laenge 2m, mit Buchse (female, 9polig), D-Sub- Stecker (male, 9-polig), 1x Verbindungskabel, Laenge 2m, mit zwei Buchse (female, 9-polig)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Preisinformationen
Preisgruppe 478
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 8 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,490 kg
Verpackungsmaße 180,00 x 317,00 x 41,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766298561
Statistische Warennummer 85371098
Listenkennzeichen (LKZ) DA68
Fabrikategruppe 4570
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2014
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Kieselsäure, Bleisalz

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-40-05
eClass 1400 27-24-40-05
eClass 600 27-37-08-04
eClass 710 27-37-08-04
eClass 800 27-37-08-04
eClass 900 27-24-40-05
eClass 910 27-24-40-05
ETIM 700 EC002986
ETIM 800 EC002986
ETIM 900 EC002986
IDEA 400 4776
UNSPSC 1500 39-12-15-52
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;