SINUMERIK 828D/840D SL MCP Interface PN PROFINET Interface für Kunden Maschinensteuertafel
Artikelnummer |
6FC5303-0AF03-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINUMERIK 828D/840D SL MCP Interface PN PROFINET Interface für Kunden Maschinensteuertafel
|
Produktfamilie |
SINUMERIK MCP Interface PN |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
714 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,557 kg |
Verpackungsmaße |
242,00 x 152,00 x 37,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621504281 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
NC60 |
Fabrikategruppe |
X0HM |
Geschäftsbereichskennzahl |
R211 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.07.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-21-06 |
eClass |
14 |
27-24-21-06 |
eClass |
6 |
27-24-21-06 |
eClass |
7.1 |
27-24-21-06 |
eClass |
8 |
27-24-21-06 |
eClass |
9 |
27-24-21-06 |
eClass |
9.1 |
27-24-21-06 |
ETIM |
7 |
EC001422 |
ETIM |
8 |
EC001422 |
ETIM |
9 |
EC001422 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|