SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6GA7217-0AA00-0AA1
Product
Abbildung ähnlich
SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4) Development bestehend aus: WinCC V7.5 SP2 RC 8192; SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4): WinnCC Archive 1500 Tags V7.5 SP2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GA7217-0AA00-0AA1
Artikelbeschreibung SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4) Development bestehend aus: WinCC V7.5 SP2 RC 8192; SIMOCRANE CMS V4.4 SP5 (UP4): WinnCC Archive 1500 Tags V7.5 SP2
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 741
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D992
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,614 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125313811
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) CR1
Fabrikategruppe 9654
Geschäftsbereichskennzahl R252
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 18.07.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-24-25-06
eClass 1400 27-24-25-06
eClass 600 27-24-20-80
eClass 710 27-24-20-80
eClass 800 27-24-20-80
eClass 900 27-24-20-80
eClass 910 27-24-20-80
ETIM 700 EC001435
ETIM 800 EC001435
ETIM 900 EC001435
IDEA 400 7071
UNSPSC 1500 43-23-26-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;