6GC6531-0AD00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
Digitaler Spannungsregler 6GC65; New TAPCON 230 Expert; Spannungsreglerfunktion + Parallelregelung + Stufenerfassung + Kommunikationsprotokolle Gehäuse 218 x 324 x 130 mm; Schalttafeleinbau; 5“ TFT Farbdisplay; Sprachvoreinstellung: ES; Stromversorgung 85-265 VAC/VDC; Kurzbedienungsanleitung; Hilfsspannung: DI 16- 220 VDC; Schwelle Binäreingänge: 110 - 165 V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GC6531-0AD00-0AA0
Artikelbeschreibung Digitaler Spannungsregler 6GC65; New TAPCON 230 Expert; Spannungsreglerfunktion + Parallelregelung + Stufenerfassung + Kommunikationsprotokolle Gehäuse 218 x 324 x 130 mm; Schalttafeleinbau; 5“ TFT Farbdisplay; Sprachvoreinstellung: ES; Stromversorgung 85-265 VAC/VDC; Kurzbedienungsanleitung; Hilfsspannung: DI 16- 220 VDC; Schwelle Binäreingänge: 110 - 165 V
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe B10
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 6,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85371098
Listenkennzeichen (LKZ) SIPROTEC
Fabrikategruppe 1320
Geschäftsbereichskennzahl U321
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 29.10.2013
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;