Trainerpaket SIMATIC MV540 im Paket enthalten: SIMATIC MV540 S Code-Lesegerät zum Lesen von 1D/2D Codes Auflösung 800 x 600 Pixel; Objektiv 25mm E-Fokus; Einbau-Ringlicht rot MULTI; EthernetKabel M12-90/M12-90 10m Power-IO-DATA-Kabel; Obj.-Schutz Glas Modular IP67; Montageplatte; enth. MLFB: 6GF3540-0CD10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, -8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV18708GN10; 6GF3400-0SL03; 6GK1901-1BB10-2AA0; Lizenzen ab FW V2.0 nutzbar! ******************************* for Educational Purposes only
Artikelnummer |
6GF3500-1TP03 |
Artikelbeschreibung |
Trainerpaket SIMATIC MV540 im Paket enthalten: SIMATIC MV540 S Code-Lesegerät zum Lesen von 1D/2D Codes Auflösung 800 x 600 Pixel; Objektiv 25mm E-Fokus; Einbau-Ringlicht rot MULTI; EthernetKabel M12-90/M12-90 10m Power-IO-DATA-Kabel; Obj.-Schutz Glas Modular IP67; Montageplatte; enth. MLFB: 6GF3540-0CD10, 6GF3440-8CA; 6GF35408EA030LL0; 6GF3540-8AC11, -8DA13; 6GF3500-8BA21; 6XV18708GN10; 6GF3400-0SL03; 6GK1901-1BB10-2AA0; Lizenzen ab FW V2.0 nutzbar! ******************************* for Educational Purposes only
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5TP |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,935 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90314990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
X03Q |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-01-03 |
eClass |
6 |
27-28-01-03 |
eClass |
7.1 |
27-28-01-03 |
eClass |
8 |
27-28-01-03 |
eClass |
9 |
27-28-01-03 |
eClass |
9.1 |
27-28-01-03 |
ETIM |
7 |
EC002999 |
ETIM |
8 |
EC002999 |
|
|
|
|