Brennweitenverdoppler 17,9mm Länge, 30,5mm Durchmesser, mit C-Gewinde zum Einschrauben zwischen Objektiv und Kamera für Verlängerung der Brennweite um den Faktor 2.
Artikelnummer |
6GF9001-1BV |
Artikelbeschreibung |
Brennweitenverdoppler 17,9mm Länge, 30,5mm Durchmesser, mit C-Gewinde zum Einschrauben zwischen Objektiv und Kamera für Verlängerung der Brennweite um den Faktor 2.
|
Produktfamilie |
Objektive |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
573 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,109 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169135863 |
UPC |
662643212525 |
Statistische Warennummer |
90021900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.V |
Fabrikategruppe |
9530 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Japan |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-01 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002998 |
ETIM |
8 |
EC002998 |
ETIM |
9 |
EC002998 |
|
|
|
|