SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK1704-0HB24-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V20; inkl. S7-OPC-Server, SOFTNET-IE S7 V20 Software für ausfallsichere S7-Kommunikation Floating-License; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick Klasse A; 3-sprachig (de, en, cn); für Windows® 10 Pro/Ent. Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC Windows® 11 Pro/Ent.; Windows® Server 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter);
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Go for download (OSD) - Save costs and CO2!
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1704-0HB24-0AA0
Artikelbeschreibung SOFTNET-IE S7 REDCONNECT V20; inkl. S7-OPC-Server, SOFTNET-IE S7 V20 Software für ausfallsichere S7-Kommunikation Floating-License; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick Klasse A; 3-sprachig (de, en, cn); für Windows® 10 Pro/Ent. Windows® 10(IoT) Ent. 2019 LTSC Windows® 10(IoT) Ent. 2021 LTSC Windows® 11 Pro/Ent.; Windows® Server 2019, 2022 (Standard Edition, Datacenter);
Produktfamilie SOFTNET-IE S7 inkl. REDCONNECT
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Go for download (OSD) - Save costs and CO2!
Preisinformationen
Preisgruppe 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,167 kg
Verpackungsmaße 187,00 x 235,00 x 21,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125563766
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;