SOFTNET-IE S7 Lean V13; Software für S7-, S5-komp. Komm., OPC PG/OP-Kommunikation, PROJ-Software, bis 8 Verb. Einzel-Lizenz für 1 Installation; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, 64 Bit: Windows 8.1 Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (kein Win 8.1,Win 10 Server 2012, R2) ******************************* E-Mail Adresse für die aus- Lieferung zwingend erforderlich .
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6GK1704-1LW13-0AK0 |
Artikelbeschreibung |
SOFTNET-IE S7 Lean V13; Software für S7-, S5-komp. Komm., OPC PG/OP-Kommunikation, PROJ-Software, bis 8 Verb. Einzel-Lizenz für 1 Installation; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A; 2-sprachig (de, en); für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, 64 Bit: Windows 8.1 Pro; Windows 10 Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 CP 1612 (kein Win 8.1,Win 10 Server 2012, R2) ******************************* E-Mail Adresse für die aus- Lieferung zwingend erforderlich .
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S50 |
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
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622267929 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-E |
Fabrikategruppe |
X0AI |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|