SOFTNET-PB S7 V15 Software für S7-Kommunikation inkl. FDL mit OPC-Server und Projektierungssoftware; Floating-License; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick; zweisprachig (de, en); Klasse A; für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 Bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 Bit), ab Version 1607; Windows® Server 2016; für CP 5612 / CP 5622/ CP 5711 .
Hinweis
Artikelnummer |
6GK1704-5CW15-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SOFTNET-PB S7 V15 Software für S7-Kommunikation inkl. FDL mit OPC-Server und Projektierungssoftware; Floating-License; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick; zweisprachig (de, en); Klasse A; für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 Bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 Bit), ab Version 1607; Windows® Server 2016; für CP 5612 / CP 5622/ CP 5711 .
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
|
Nachfolger |
6GK1704-5CW16-0AA0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SOFTNET-PB S7 V16 Software für S7-Kommunikation inkl. FDL mit OPC-Server und Projektierungssoftware; Floating-License; Runtimesoftware, Software und elektr. Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick; zweisprachig (de, en); Klasse A; für Windows 7 SP1 Prof./Ent./Ult. (64 Bit); Windows® 10 Pro/Ent. (alle 64 Bit) Ver. 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) . |
Preisgruppe |
S50 |
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
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,301 kg |
Verpackungsmaße |
187,00 x 235,00 x 21,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766894251 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-E |
Fabrikategruppe |
X0AI |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|