SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK1706-1NX15-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER extended V15, Admin. Von bis zu 200 IP-Adr.;inkl. MIB-Compiler; Floating-License, R-SW, SW + elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 Bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 Bit), ab Version 1607; Windows® Server 2016; für CP 5612 / CP 5622/ CP 5711 .
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6GK1706-1NX16-0AA0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK1706-1NX15-0AA0
Artikelbeschreibung SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER extended V15, Admin. Von bis zu 200 IP-Adr.;inkl. MIB-Compiler; Floating-License, R-SW, SW + elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); für Windows 7 SP1 Prof./Ult. (64 Bit); Windows® Server 2008 R2 SP1, Windows® Server 2012 R2; Windows® 10 Pro / Enterprise (64 Bit), ab Version 1607; Windows® Server 2016; für CP 5612 / CP 5622/ CP 5711 .
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM490:Produktabkündigung
Produktstatus Datum Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6GK1706-1NX16-0AA0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6GK1706-1NX16-0AA0
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC NET IE SNMP OPC-SERVER extended V16, Admin. Von bis zu 200 IP-Adr.;inkl. MIB-Compiler; Floating-License, R-SW, SW + elektr. Handbuch auf DVD; License Key auf USB-Stick, Klasse A; 2-sprachig (de, en); für Windows 7 SP1 Prof./Ent./Ult. (64 Bit); Windows® 10 Pro/Ent. (alle 64 Bit) Ver. 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) .
Preisinformationen
Preisgruppe S50
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,301 kg
Verpackungsmaße 187,00 x 235,00 x 21,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766675133
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK-E
Fabrikategruppe X0AI
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;