HARDNET-IE S7 REDCONNECT V14 inkl. S7-OPC-SRVR, S7-1613 V12 SW für ausfallsichere S7-Komm: Floating-License R-SW, SW + elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A, 2-sprachig (d, e) für 32/64 Bit: Win 7 SP1 PROF/Ult, 64Bit: Win 8.1 PRO; Windows 10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 max. 4 CP1613A2, CP1623, CP1628 ******************************* E-Mail Adresse für die aus- lieferung zwingend erforderlich .
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
6GK1716-0HB14-0AK0 |
Artikelbeschreibung |
HARDNET-IE S7 REDCONNECT V14 inkl. S7-OPC-SRVR, S7-1613 V12 SW für ausfallsichere S7-Komm: Floating-License R-SW, SW + elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A, 2-sprachig (d, e) für 32/64 Bit: Win 7 SP1 PROF/Ult, 64Bit: Win 8.1 PRO; Windows 10, Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 max. 4 CP1613A2, CP1623, CP1628 ******************************* E-Mail Adresse für die aus- lieferung zwingend erforderlich .
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 15.12.2023 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Nachfolger |
6GK1716-0HB16-0AK1 |
Nachfolger-Beschreibung |
POWERPACK HARDNET-IE S7-REDCONNECT V16; Erweiterung HARDNET-IE S7 V15; auf HARDNET-IE S7-REDCONNECT; Floating-License R-SW, SW + elektr. Handbuch; License Key zum Download; Klasse A; 2-sprachig (d,e); für Windows 7 SP1 Prof./Ent./Ult. (64 Bit); Windows® 10 Pro/Ent. (alle 64 Bit) Ver. 1809, 1903; Windows® Server 2012 R2 Update (Standard Edition); Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) . |
Preisgruppe |
5S1 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766952722 |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2419 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-04 |
eClass |
6 |
27-24-25-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-04 |
eClass |
8 |
27-24-25-04 |
eClass |
9 |
27-24-25-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-04 |
ETIM |
7 |
EC002537 |
ETIM |
8 |
EC002537 |
ETIM |
9 |
EC002537 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|