26.02.2020 17:50:48
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GK1716-0HB71-3AC0
Product
Abbildung ähnlich
Powerpack S7-REDCONNECT/2008 zur Erweiterung S7-1613/2008 auf S7-REDCONNECT; Einzel-Lizenz für 1 Installation License Key auf USB-Stick, Klasse A 2-sprachig (de, en); für 32 Bit: Windows XP Professional, Windows Vista Ultimate/Business, Windows 2003/2008 Server; für max. 4 CP 1613, CP 1613 A2, CP 1623
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK1716-0HB71-3AC0
Artikelbeschreibung Powerpack S7-REDCONNECT/2008 zur Erweiterung S7-1613/2008 auf S7-REDCONNECT; Einzel-Lizenz für 1 Installation License Key auf USB-Stick, Klasse A 2-sprachig (de, en); für 32 Bit: Windows XP Professional, Windows Vista Ultimate/Business, Windows 2003/2008 Server; für max. 4 CP 1613, CP 1613 A2, CP 1623
Produktfamilie Systemkommunikation via Industrial Ethernet
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5S1 / 5S1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,092 kg
Produktmaße (B x L x H) Nicht verfügbar
Verpackungsmaße 19,30 x 24,10 x 2,50
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169188500
UPC 662643351231
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2419
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 4 EC002537
ETIM 5 EC002537
ETIM 6 EC002537
ETIM 7 EC002537
IDEA 4 7150
UNSPSC 14 43-23-34-05
UNSPSC 15 43-23-36-03
|