SINEMA RC Client für 1 Installation Software, Dokumentation auf DVD License Key auf USB-Stick; 2-sprachig (de, en) Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016, 2019 (64-Bit).
Hinweis
Nachfolgerhinweis: 6GK1721-1XG03-0AK0
Artikelnummer |
6GK1721-1XG01-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINEMA RC Client für 1 Installation Software, Dokumentation auf DVD License Key auf USB-Stick; 2-sprachig (de, en) Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016, 2019 (64-Bit).
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: 6GK1721-1XG03-0AK0
|
Nachfolger |
6GK1721-1XG03-0AK0 |
Nachfolger-Beschreibung |
SINEMA RC Client V3 OSD für 1 Installation Software, OSD / Software-Download, License Key für Server, 3-sprachig (de, en,cn), Windows 10 Pro, Windows Server 2008, 2012 R2, 2016, 2019 (64-Bit) ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich . |
Preisgruppe |
S50 |
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
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,193 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622299708 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-E |
Fabrikategruppe |
X0AH |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|