SINEMA Server 250 V14 Lieferform DVD Monitoring für industrielle Netzwerke inkl. PROFINET automatische Inventarisierung Ermittlung von Topologie fortlaufende Diagnose Reporting, Statistiken, Alarme anpassbare Geräteprofile integrierbar in HMI Webserver-WebClient Architektur Lizenztyp Single überwachbare IP-Geräte 250 Windows Server 2016 Standard, Version 1607 (LTSB) Windows 10 (Pro / Enterprise) ab Version 1809 (64 Bit) LTSC 1709 1803 64 Bit.
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: SIEHE: HTTP://SIEMENS.COM/SINEC-NMS
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6GK1781-1JA14-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
SINEMA Server 250 V14 Lieferform DVD Monitoring für industrielle Netzwerke inkl. PROFINET automatische Inventarisierung Ermittlung von Topologie fortlaufende Diagnose Reporting, Statistiken, Alarme anpassbare Geräteprofile integrierbar in HMI Webserver-WebClient Architektur Lizenztyp Single überwachbare IP-Geräte 250 Windows Server 2016 Standard, Version 1607 (LTSB) Windows 10 (Pro / Enterprise) ab Version 1809 (64 Bit) LTSC 1709 1803 64 Bit.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 09.12.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: SIEHE: HTTP://SIEMENS.COM/SINEC-NMS
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
5S2 |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,240 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766521607 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
4D90 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R320 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|