SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6GK5206-2RS00-2AC2
Product
SCALANCE XC206-2G PoE managebarer Layer 2 IE PoE Switch; IEC 62443-4-2 zerti fiziert; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at ; 2 Ports davon nach IEEE802.3bt; 2x 1.000,10.000 Mbit/s SFP+; PoE Unterstützung bei 24 V DC Einspeisung; 120 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +60°C; Montage Hut-/S7-Profilschiene /Wand;Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht; IEEE 1588v2PTP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6GK5206-2RS00-2AC2
Artikelbeschreibung SCALANCE XC206-2G PoE managebarer Layer 2 IE PoE Switch; IEC 62443-4-2 zerti fiziert; 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at ; 2 Ports davon nach IEEE802.3bt; 2x 1.000,10.000 Mbit/s SFP+; PoE Unterstützung bei 24 V DC Einspeisung; 120 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar; 1xKonsolen-Port; Diagnose-LED; redundante Spannungsversorgung; Temp.-Bereich-40°C bis +60°C; Montage Hut-/S7-Profilschiene /Wand;Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN,.. .); PROFINET Device; Ethernet/IP-konform; C-PLUG Schacht; IEEE 1588v2PTP
Produktfamilie SCALANCE XC-200 managed
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5C2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,520 kg
Verpackungsmaße 60,00 x 125,00 x 147,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622706237
UPC 195125102828
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 4D83
Geschäftsbereichskennzahl R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;