SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6GK5793-8DP00-0AA0
Product
ANT793-8DP IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung incl. N-female Stecker: 13/13,5 dBi; IP66/67; (-40-+80°C); 4,9-5,35 GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten! Montage an Wand oder Mast; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT793-8DP, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung .
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
9MC0110-1EG00-0AA3
Brownfield Connectivity – starter kit consisting of: SIMATIC IPC627E (box PC), brownfield connectivity gateway, brownfield analytics, installation wizard, 3x license pro for BFC gateway, 3x brownfield analytics – operations dashboard, 3x brownfield analytics – condition dashboard. You can easily install the starter kit yourself. This gives you full data transparency for up to three machines, you can analyze them, and subsequently expand this to up to 60 machines.
Produkt
Artikelnummer 6GK5793-8DP00-0AA0
Artikelbeschreibung ANT793-8DP IWLAN Antenne mit starker Richtwirkung incl. N-female Stecker: 13/13,5 dBi; IP66/67; (-40-+80°C); 4,9-5,35 GHz; Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten! Montage an Wand oder Mast; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch; Lieferumfang: 1x ANT793-8DP, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung .
Produktfamilie IWLAN-Antennen
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5W3
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,110 kg
Verpackungsmaße 86,00 x 86,00 x 43,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169854962
UPC 887621438074
Statistische Warennummer 85177100
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2410
Geschäftsbereichskennzahl R323
Ursprungsland Polen
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer Nicht verfügbar
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-07-01-05
eClass 14 19-07-01-05
eClass 6 19-07-01-90
eClass 7.1 19-07-01-05
eClass 8 19-07-01-05
eClass 9 19-07-01-05
eClass 9.1 19-07-01-05
ETIM 7 EC001698
ETIM 8 EC001698
ETIM 9 EC001698
IDEA 4 6888
UNSPSC 15 43-22-31-08
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;