MOUNTING KIT für ANT795-6MN Montagehilfe zur Installation von ANT795-6MN unter das Dach, IP20 (-40-+70°C), Lieferumfang: 1 Montagehilfe 1 Winkeladapter N-Connect male/female 2 Befestigungsschrauben Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch.
Artikelnummer |
6GK5795-6MN01-0AA6 |
Artikelbeschreibung |
MOUNTING KIT für ANT795-6MN Montagehilfe zur Installation von ANT795-6MN unter das Dach, IP20 (-40-+70°C), Lieferumfang: 1 Montagehilfe 1 Winkeladapter N-Connect male/female 2 Befestigungsschrauben Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch.
|
Produktfamilie |
IWLAN-Antennen |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5W3 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,030 kg |
Verpackungsmaße |
16,20 x 24,20 x 7,90 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169852760 |
UPC |
040892605105 |
Statistische Warennummer |
39269097 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2410 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Schweiz |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-02-90 |
eClass |
6 |
19-17-02-90 |
eClass |
7.1 |
19-17-02-90 |
eClass |
8 |
19-17-02-90 |
eClass |
9 |
19-17-02-90 |
eClass |
9.1 |
19-17-02-90 |
ETIM |
8 |
EC003850 |
ETIM |
9 |
EC003850 |
UNSPSC |
15 |
43-22-31-08 |
|
|
|
|