RUGGEDCOM MEDIENMODUL FUER RSG2100 1 X 1000LX - SINGLEMODUS, 1300 NM, LC-ANSCHLUESSE, 10 KM ENTSPRICHT 1FG03
Artikelnummer |
6GK6000-8FG03-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM MEDIENMODUL FUER RSG2100 1 X 1000LX - SINGLEMODUS, 1300 NM, LC-ANSCHLUESSE, 10 KM ENTSPRICHT 1FG03
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R5 |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
17 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,800 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621029104 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2468 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Mexiko |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|