RUGGEDCOM MEDIENMODUL FUER RSG2100, RS416 2 X 100FX - MULTIMODUS PORTS, 1300 NM, ST-ANSCHLUESSE ENTSPRICHT FX01
Artikelnummer |
6GK6000-8FX01-2AA0 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM MEDIENMODUL FUER RSG2100, RS416 2 X 100FX - MULTIMODUS PORTS, 1300 NM, ST-ANSCHLUESSE ENTSPRICHT FX01
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R5 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
17 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,040 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621022938 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2468 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Mexiko |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|