RUGGEDCOM RX1500PN M12 X CG04B LINE MODULE 8-PIN M12 X-KODIERT ETHERNET-MODULE KUPFER 2 X 10/100/1000TX 8-PIN X-KODIERT M12 KONFORME BESCHICHTUNG
Artikelnummer |
6GK6015-0AL20-0PH1 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM RX1500PN M12 X CG04B LINE MODULE 8-PIN M12 X-KODIERT ETHERNET-MODULE KUPFER 2 X 10/100/1000TX 8-PIN X-KODIERT M12 KONFORME BESCHICHTUNG
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R3 |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
35 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
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
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2629 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Kanada |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
19-17-03-01 |
eClass |
14 |
19-17-03-01 |
IDEA |
4 |
6839 |
UNSPSC |
15 |
43-22-26-35 |
|
|
|
|