Kommunikationsmodul CM 1242-5; zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DP Slave-Baugruppe.
Artikelnummer |
6GK7242-5DX30-0XE0 |
Artikelbeschreibung |
Kommunikationsmodul CM 1242-5; zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an PROFIBUS als DP Slave-Baugruppe.
|
Produktfamilie |
CM 1242-5 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5P1 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,172 kg |
Verpackungsmaße |
40,00 x 120,00 x 125,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169211222 |
UPC |
040892698060 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2415 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-08 |
eClass |
1400 |
27-24-22-08 |
eClass |
600 |
27-24-22-08 |
eClass |
710 |
27-24-22-08 |
eClass |
800 |
27-24-22-08 |
eClass |
900 |
27-24-22-08 |
eClass |
910 |
27-24-22-08 |
ETIM |
700 |
EC001423 |
ETIM |
800 |
EC001423 |
ETIM |
900 |
EC001423 |
IDEA |
400 |
3564 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|