Kommunikationsprozessor CP 443-1 RNA; 1x 10/100 Mbit/s RJ 45 Port; ISO; S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE); S7-Routing; 2x 100 Mbit/s RJ 45 Port: PRP; ISO; ISO-on-TCP; TCP; UDP S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE); S7-Routing; Uhrzeitsynchronisierung; IP Access Control List; Web-Diagnose; SNMPV1.
Artikelnummer |
6GK7443-1RX00-0XE0 |
Artikelbeschreibung |
Kommunikationsprozessor CP 443-1 RNA; 1x 10/100 Mbit/s RJ 45 Port; ISO; S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE); S7-Routing; 2x 100 Mbit/s RJ 45 Port: PRP; ISO; ISO-on-TCP; TCP; UDP S7-, H-Kommunik., Offene Komm. (SEND/RECEIVE); S7-Routing; Uhrzeitsynchronisierung; IP Access Control List; Web-Diagnose; SNMPV1.
|
Produktfamilie |
CP 443-1 RNA |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5P2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,879 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 74,00 x 117,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169281027 |
UPC |
887621882693 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2414 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Tris(4-Nonylphenyl, verzweigt und linear) phosphit (TNPP) mit >= 0,1% Gew./Gew. 4-Nonylphenol, verzweigt und linear (4-NP)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|