16.10.2021 09:18:18
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GT2090-0BD00
Product
RF Stecker M12 8-polig, female, gerade, Schraubanschluss Mindestbestellmenge 5 Stück
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2090-0BD00
Artikelbeschreibung RF Stecker M12 8-polig, female, gerade, Schraubanschluss Mindestbestellmenge 5 Stück
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
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
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,030 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 5
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106025489
UPC 804766217777
Statistische Warennummer 85369010
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 9470
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-26-07-02
eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8 27-44-01-02
eClass 9 27-44-01-02
eClass 9.1 27-44-01-02
ETIM 5 EC002635
ETIM 6 EC002635
ETIM 7 EC002635
ETIM 8 EC002635
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-13
|