SIMATIC RF200/RF300 Antennenanschlussleitung PUR, UL 758, Länge 0,6 m schleppkettenfähig Stecker M8 gerade/M8 gewinkelt anzuschließen zwischen Reader und Antenne.
Artikelnummer |
6GT2391-0AE60 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF200/RF300 Antennenanschlussleitung PUR, UL 758, Länge 0,6 m schleppkettenfähig Stecker M8 gerade/M8 gewinkelt anzuschließen zwischen Reader und Antenne.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
572 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,046 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106026677 |
UPC |
195125262737 |
Statistische Warennummer |
85442000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4095 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-03-10 |
eClass |
6 |
27-06-18-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-10 |
eClass |
8 |
27-06-03-10 |
eClass |
9 |
27-06-03-10 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-10 |
ETIM |
7 |
EC001682 |
ETIM |
8 |
EC001682 |
ETIM |
9 |
EC001682 |
IDEA |
4 |
1712 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-06 |
|
|
|
|