********* Ersatzteil ********* SIMATIC RF300 Handterminal RF350M; RF300, ISO 15693 und MOBY E; Grundgerät Nordic ID Merlin; mit integrierter RFID-Schreib-/Lese- Einheit und Anwendersoftware; Betriebssystem Windows CE; für externe Antenne; mit Akku , ohne Lade-/ Docking-Station; ohne Antenne.
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger: 6GT2003-0FA00 + 6GT2803-1FA10
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6GT2803-1BA10 |
Artikelbeschreibung |
********* Ersatzteil ********* SIMATIC RF300 Handterminal RF350M; RF300, ISO 15693 und MOBY E; Grundgerät Nordic ID Merlin; mit integrierter RFID-Schreib-/Lese- Einheit und Anwendersoftware; Betriebssystem Windows CE; für externe Antenne; mit Akku , ohne Lade-/ Docking-Station; ohne Antenne.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger: 6GT2003-0FA00 + 6GT2803-1FA10
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S50 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,000 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106025533 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
84713000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10-E |
Fabrikategruppe |
X0AI |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Finnland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|