SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 4"x2" ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 7-xm 448 Bit (56 Byte) EPC ID 2048 Bit (256 Byte) User-Memory stark haftend auf Schaumstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +80°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 1.000 Stück/Rolle 4 Rollen/Karton 4.000 Stück MOQ.
Artikelnummer |
6GT2810-2AB04-0AX1 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 4"x2" ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ NXP Ucode 7-xm 448 Bit (56 Byte) EPC ID 2048 Bit (256 Byte) User-Memory stark haftend auf Schaumstoff bedruckbar Thermotransfer Temperatur von -25°C bis +80°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 1.000 Stück/Rolle 4 Rollen/Karton 4.000 Stück MOQ.
|
Produktfamilie |
RF630L |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
57T |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg (per 100 Stück) |
Verpackungsmaße |
45,00 x 20,00 x 0,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
100 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
4000 |
EAN |
4034106026615 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|