SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C…+130°C Rolle 76,2 mm (3") Kerndurchm. 2.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 5.000 Stück MOQ waschstrassentauglich.
Artikelnummer |
6GT2810-2AE83-1AX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C…+130°C Rolle 76,2 mm (3") Kerndurchm. 2.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 5.000 Stück MOQ waschstrassentauglich.
|
Produktfamilie |
RF630L |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
57T |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg (/ 100 Stück) |
Verpackungsmaße |
258,00 x 80,00 x 258,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
100 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
5000 |
EAN |
4034106026691 |
UPC |
195125441071 |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|