SIMATIC RF642L SmartLabel PET; 50x 22,5x 1,6 mm; On-Metal-Label ISO 18000-63, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 902 bis 928 MHz FCC, Chip Typ Ucode 7XM-2k EPC 448 Bit User Memory 2048 Bit, 500 Stück auf einer Rolle Mindestbestellmenge 500 Stück Mindestbestellmenge eine Rolle; .
Artikelnummer |
6GT2810-3AC10 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF642L SmartLabel PET; 50x 22,5x 1,6 mm; On-Metal-Label ISO 18000-63, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 902 bis 928 MHz FCC, Chip Typ Ucode 7XM-2k EPC 448 Bit User Memory 2048 Bit, 500 Stück auf einer Rolle Mindestbestellmenge 500 Stück Mindestbestellmenge eine Rolle; .
|
Produktfamilie |
RF642L |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
57T |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,004 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
500 |
EAN |
4034106026004 |
UPC |
804766975851 |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
IDEA |
4 |
6645 |
UNSPSC |
15 |
43-21-17-10 |
|
|
|
|