Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC RF635L SmartLabel Halbkarton weiß, 74x207,4 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ Impinj Monza 4i 256 Bit (32 Byte) EPC Speicher 480 Bit (60 Byte) User-Memory Karton Karte bedruckbar Thermodirekt Temperatur von 0°C bis +60°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 500 Stück/Rolle 6 Rollen/Karton 3.000 Stück MOQ KLT-Format.
Artikelnummer |
6GT2810-3AC80-1AX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF635L SmartLabel Halbkarton weiß, 74x207,4 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz Chip-Typ Impinj Monza 4i 256 Bit (32 Byte) EPC Speicher 480 Bit (60 Byte) User-Memory Karton Karte bedruckbar Thermodirekt Temperatur von 0°C bis +60°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 500 Stück/Rolle 6 Rollen/Karton 3.000 Stück MOQ KLT-Format.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
57T |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,002 kg (per 100 Stück) |
Verpackungsmaße |
258,00 x 80,00 x 258,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
100 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
3000 |
EAN |
4034106026578 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85235200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
4372 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|