SIMATIC RF600 Starterpaket Adv. 1x Reader RF685R ETSI 1x Antenne RF680A 1x Weitbereichsnetzteil 1x Netzteilkabel 24V, 5m 1x Antennenkabel, 5m 1x Ethernetkabel RJ45/M12, 5m 1x Netzkabel f. Netzteil (EU) 20x Transponder RF645T 20x Befestigungshaube f. RF645T 2x Montagekit f. Reader/Antenne Max.1 Paket pro Kunde.
Artikelnummer |
6GT2811-6CA10-0XA1 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF600 Starterpaket Adv. 1x Reader RF685R ETSI 1x Antenne RF680A 1x Weitbereichsnetzteil 1x Netzteilkabel 24V, 5m 1x Antennenkabel, 5m 1x Ethernetkabel RJ45/M12, 5m 1x Netzkabel f. Netzteil (EU) 20x Transponder RF645T 20x Befestigungshaube f. RF645T 2x Montagekit f. Reader/Antenne Max.1 Paket pro Kunde.
|
Produktfamilie |
Starterpakete |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5TP |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
4,500 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125105157 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
X03Q |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-28-04-01 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002998 |
ETIM |
8 |
EC002998 |
ETIM |
9 |
EC002998 |
|
|
|
|