26.10.2021 04:39:02
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Minimieren
6GT2821-2AC32
Product
SIMATIC RF200 Reader RF220R IO-Link IO-Link-Schnittstelle; IP67, -25 bis +70°C; M30x 83mm; mit integrierter Antenne 8 Byte IO; 38,4 kBit/s
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Alternative Kaufoptionen
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GT2821-2AC32
Artikelbeschreibung SIMATIC RF200 Reader RF220R IO-Link IO-Link-Schnittstelle; IP67, -25 bis +70°C; M30x 83mm; mit integrierter Antenne 8 Byte IO; 38,4 kBit/s
Produktfamilie RF220R
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 572
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
Regellieferzeit ab Werk 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,140 kg
Verpackungsmaße 52,00 x 52,00 x 85,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948601334
UPC 040892930634
Statistische Warennummer 84719000
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.M
Fabrikategruppe 4095
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-01
eClass 9.1 27-28-04-01
ETIM 5 EC002998
ETIM 6 EC002998
ETIM 7 EC002998
ETIM 8 EC002998
IDEA 4 6645
UNSPSC 14 32-15-17-03
UNSPSC 15 43-21-17-10
|