SIMATIC RF1000 Steckleitung, konfektioniert RS232, zwischen RF1040R oder RF1070R und einem RF166C, RF170C oder RF18xC/CI; schwarz, Länge 2 m,.
Artikelnummer |
6GT2891-4UH20 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RF1000 Steckleitung, konfektioniert RS232, zwischen RF1040R oder RF1070R und einem RF166C, RF170C oder RF18xC/CI; schwarz, Länge 2 m,.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
572 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,076 kg |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106026035 |
UPC |
804766901430 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ID10.M |
Fabrikategruppe |
9470 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-03-08 |
eClass |
6 |
27-06-18-01 |
eClass |
7.1 |
27-06-03-08 |
eClass |
8 |
27-06-03-08 |
eClass |
9 |
27-06-03-08 |
eClass |
9.1 |
27-06-03-08 |
ETIM |
7 |
EC003249 |
ETIM |
8 |
EC003249 |
ETIM |
9 |
EC003249 |
|
|
|
|