DREIADRIGER KABELFÜHLER FÜHLER (TYP 2) 25A-250A , SENSOR-DURCHMESSER: 140MM UNTERSTÜTZT KABELDURCHMESSER BEREICH: 90-140MM 10% GENAUIGKEIT MIT 16M SENSORKABEL
Artikelnummer |
6MD2301-1CA00-0AB6 |
Artikelbeschreibung |
DREIADRIGER KABELFÜHLER FÜHLER (TYP 2) 25A-250A , SENSOR-DURCHMESSER: 140MM UNTERSTÜTZT KABELDURCHMESSER BEREICH: 90-140MM 10% GENAUIGKEIT MIT 16M SENSORKABEL
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
B29 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,030 kg |
Verpackungsmaße |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SICAM |
Fabrikategruppe |
1390 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 13.08.2021 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|