Low-Power Spannungssensor entsprechend IEC 60044-7, Übersetzung: 3,25 V/Wurzel 3 bei 10 kV/Wurzel 3 für asymmetrische T-Stecker, mit C-Konus (kurze Version), z. B. für NKT CB / CC-24, Raychem RSTI-58XX und RSTI-CC 58XX T-Stecker, Genauigkeitsklasse: 0,5, inkl. GOST-Zertifikat, Isolationsniveau: 12/28/75 kV, Spannungsfaktor: 1,2*Un und 1,9*Un für 8 Std., mit Anschlusskabel: 3,5 m offenes Ende
Artikelnummer |
6MD2320-0AA04-0AB1 |
Artikelbeschreibung |
Low-Power Spannungssensor entsprechend IEC 60044-7, Übersetzung: 3,25 V/Wurzel 3 bei 10 kV/Wurzel 3 für asymmetrische T-Stecker, mit C-Konus (kurze Version), z. B. für NKT CB / CC-24, Raychem RSTI-58XX und RSTI-CC 58XX T-Stecker, Genauigkeitsklasse: 0,5, inkl. GOST-Zertifikat, Isolationsniveau: 12/28/75 kV, Spannungsfaktor: 1,2*Un und 1,9*Un für 8 Std., mit Anschlusskabel: 3,5 m offenes Ende
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
3,450 kg |
Verpackungsmaße |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515715610 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85043129 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1390 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 16.05.2017 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|