Signalwandler für SICAM FCM, 3 Stromeingänge 5 A in 225 mV, Low-Power Signal entsprechend IEC 60044-8, Innendurchmesser 5,8 mm, Genauigkeitsklasse 3, geeignet für 3 Phasen - oder 2 Phasen und 1 Erdstromwandler
Artikelnummer |
6MD2320-0AA20-1AA0 |
Artikelbeschreibung |
Signalwandler für SICAM FCM, 3 Stromeingänge 5 A in 225 mV, Low-Power Signal entsprechend IEC 60044-8, Innendurchmesser 5,8 mm, Genauigkeitsklasse 3, geeignet für 3 Phasen - oder 2 Phasen und 1 Erdstromwandler
|
Produktfamilie |
SICAM FCM - Kurzschlussanzeiger für Kabel |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
182 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,125 kg |
Verpackungsmaße |
26,00 x 39,00 x 14,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515640257 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90303370 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SICAM |
Fabrikategruppe |
1390 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.01.2016 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-90-90 |
eClass |
6 |
27-14-90-90 |
eClass |
7.1 |
27-14-90-90 |
eClass |
8 |
27-14-90-90 |
eClass |
9 |
27-14-90-90 |
eClass |
9.1 |
27-14-90-90 |
ETIM |
7 |
EC002608 |
ETIM |
8 |
EC002608 |
ETIM |
9 |
EC002608 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|