*Ersatzteil* SINAMICS S120 flüssigkeitsgekühlte Drossel für active Interface Module 3AC 500-690V, 50/60Hz, 735A Typenleistung: 800kW IP00 Flüssigkeitskühlung Aluminium Wärmetauscher
Artikelnummer |
6SL3005-0DG37-4AA0 |
Artikelbeschreibung |
*Ersatzteil* SINAMICS S120 flüssigkeitsgekühlte Drossel für active Interface Module 3AC 500-690V, 50/60Hz, 735A Typenleistung: 800kW IP00 Flüssigkeitskühlung Aluminium Wärmetauscher
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S60 |
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
84 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
234,000 kg |
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
85045000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D21.3LDSP |
Fabrikategruppe |
4929 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2S7 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-31-91 |
eClass |
1400 |
27-02-31-91 |
eClass |
600 |
27-02-91-12 |
eClass |
710 |
27-02-91-12 |
eClass |
800 |
27-02-91-12 |
eClass |
900 |
27-02-31-91 |
eClass |
910 |
27-02-31-91 |
ETIM |
700 |
EC002025 |
ETIM |
800 |
EC002025 |
ETIM |
900 |
EC002025 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|