Starter-Kit SINAMICS V20 bestehend aus SINAMICS V20 Nennleistung 0,37 kW mit 150% Überlast für 60 Sec. 1AC200-240 V-10/+10% 47-63 Hz Integrierter Filter C1 I/O-INTERFACE: 4DI,2DO,2AI,1AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebauten BOP Schutzarzt IP20/UL open Type Größe: FSAA 68x142x108 (BxHxT) Parameter Loader BOP Schnittstelle V20 BOP SMART ACCESS Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
Artikelnummer |
6SL3200-0AE50-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Starter-Kit SINAMICS V20 bestehend aus SINAMICS V20 Nennleistung 0,37 kW mit 150% Überlast für 60 Sec. 1AC200-240 V-10/+10% 47-63 Hz Integrierter Filter C1 I/O-INTERFACE: 4DI,2DO,2AI,1AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebauten BOP Schutzarzt IP20/UL open Type Größe: FSAA 68x142x108 (BxHxT) Parameter Loader BOP Schnittstelle V20 BOP SMART ACCESS Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
336 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
40 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,520 kg |
Verpackungsmaße |
28,50 x 33,00 x 19,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948674482 |
UPC |
804766462382 |
Statistische Warennummer |
85044085 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V20 |
Fabrikategruppe |
X052 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 05.07.2010 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|