STARTER Kit SINAMICS S210 &1FK2 inkl. Extended Safety Lizenz S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Eingangsspannung: 1AC 200-240V 0,4 KW, SD-Card mit Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (BxHxT) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW bei NN=3000 U/MIN, AH30 ohne Bremse, mit Passfeder mit multiturn Absolutwertgeber Einkabellösung konfektionierbar MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C, M12 Adern mit Adernendhülse IX Stecker, Länge 3m Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6SL3200-0AE61-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
STARTER Kit SINAMICS S210 &1FK2 inkl. Extended Safety Lizenz S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Eingangsspannung: 1AC 200-240V 0,4 KW, SD-Card mit Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (BxHxT) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1,27NM, PN=0,4KW bei NN=3000 U/MIN, AH30 ohne Bremse, mit Passfeder mit multiturn Absolutwertgeber Einkabellösung konfektionierbar MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0,38+2x0,38+4x0,2 C, M12 Adern mit Adernendhülse IX Stecker, Länge 3m Die Liefermenge ist auf 3 Stück pro Kunde limitiert.
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Das Produkt ist aktuell nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich für diesbezügliche Auskünfte an Ihren Vertriebsbetreuer.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
336 |
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
ECCN : 3A999A / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
5,000 kg |
Verpackungsmaße |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948692721 |
UPC |
804766784286 |
Statistische Warennummer |
90230080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D32 |
Fabrikategruppe |
X052 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|