SINAMICS Sinusfilter für Power Module FSA unterbaufähig 3AC 380-480V 3,5A
Artikelnummer |
6SL3202-0AE20-3SA0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS Sinusfilter für Power Module FSA unterbaufähig 3AC 380-480V 3,5A
|
Produktfamilie |
Sinusfilter |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
343 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,600 kg |
Verpackungsmaße |
332,00 x 430,00 x 340,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169457057 |
UPC |
040892552232 |
Statistische Warennummer |
85363010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9791 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-42-02-10 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-42-02-10 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5110 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-12 |
|
|
|
|