• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6SL3210-1NE15-8AG1
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS G120 Power Module PM230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 196x 73x 165 (HxBxT), FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SL3210-1NE15-8AG1
Artikelbeschreibung SINAMICS G120 Power Module PM230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 2,2kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 196x 73x 165 (HxBxT), FSA ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4
Produktfamilie Power Modules PM230
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 347
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,550 kg
Verpackungsmaße 90,00 x 185,00 x 280,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948671238
UPC 804766386404
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) D11.1SD
Fabrikategruppe 9777
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;