• ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6SL3210-1PC28-0UL0
Product
SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 18,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO); Leistung geringe Überlast: 22kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 551x 275x 237 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 FREIGEGEBEN AB CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SL3210-1PC28-0UL0
Artikelbeschreibung SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 18,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO); Leistung geringe Überlast: 22kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 551x 275x 237 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 FREIGEGEBEN AB CU FIRMWARE- VERSION V4.7 HF8
Produktfamilie Power Modules
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 339
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 26,810 kg
Verpackungsmaße 400,00 x 595,00 x 350,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948668535
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85044086
Listenkennzeichen (LKZ) D11.1SD
Fabrikategruppe 9775
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;