6SL3210-5HB10-1UF0
Product
SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 1,4A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 0,8A; 0-550Hz; Motor: 0,1kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT)
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6SL5310-1BB10-1CF0 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6SL3210-5HB10-1UF0
Artikelbeschreibung SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 1,4A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 0,8A; 0-550Hz; Motor: 0,1kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT)
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2024
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6SL5310-1BB10-1CF0 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6SL5310-1BB10-1CF0
Nachfolger-Beschreibung SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 1,4A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 0.8A 0-550Hz Motor: 0,1kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT)
Preisinformationen
Preisgruppe DMM
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 3A999A
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,100 kg
Verpackungsmaße 217,00 x 237,00 x 67,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948675748
UPC 804766531811
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) D32
Fabrikategruppe 9019
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.05.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;