Please note SiePortal functions might not be available from Montag, 28. April 03:00 CET to Dienstag, 29. April 13:00 CET due to routine maintenance.
SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6SL3210-5FE10-4UF0
Product
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A -15 %/+10 % 1,5 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,4 kW Schutzart: IP20 Baugröße AA 60x180x200 (BxHxT)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Wird geladen
Wird geladen
Produkt
Artikelnummer 6SL3210-5FE10-4UF0
Artikelbeschreibung SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A -15 %/+10 % 1,5 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,4 kW Schutzart: IP20 Baugröße AA 60x180x200 (BxHxT)
Produktfamilie Servo-Umrichter SINAMICS V90
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe DMS
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,450 kg
Verpackungsmaße 104,00 x 270,00 x 230,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948671801
UPC 804766297960
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) SINAMICS V90
Fabrikategruppe 4R32
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.04.2013
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Dibortrioxid

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 2f74e8e8-ceb2-41aa-b8e4-881566359df7
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Wird oft zusammen gekauft:
1FL6042-1AF61-2AA1
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,4 kW; NN=3000 U/min M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker; Inkrementalgeber 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90
1FL6042-1AF61-2AG1
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,4 kW; NN=3000 U/min M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker; Inkrementalgeber 2500 Inkr./Umdr. glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90
1FL6042-1AF61-2LB1
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,4 kW; NN=3000 U/min M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker; Absolutwertgeber 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90
1FL6042-1AF61-2LH1
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,4 kW; NN=3000 U/min M0=1,9 Nm; MN=1,27 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker; Absolutwertgeber 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90
1FL6044-1AF61-2LH1
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 3 AC 400 V PN=0,75 kW; NN=3000 U/min M0=3,5 Nm; MN=2,39 Nm Achshöhe 45 mm mit Winkel- stecker; Absolutwertgeber 20 Bit (12 Bit Multi-Turn) glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70&V90
;