- Antriebstechnik
- Umrichter
- Schutzkleinspannungsumrichter
- Niederspannungsumrichter
- Standard Performance Frequenzumrichter
- High Performance Frequenzumrichter
- Servo-Umrichter
- Servoantriebssystem SINAMICS S200
- Servoantriebssystem SINAMICS S210
- Basis Servoantriebssystem SINAMICS V90
- Systemübersicht
- Safety Integrated
- Kommunikation
- Servo-Umrichter SINAMICS V90
- Netzseitige Komponenten
- Zwischenkreiskomponenten
- Verbindungskabel für SIMATIC S7 Steuerung
- Ergänzende Systemkomponenten
- Servomotoren 1FL6 für SINAMICS V90
- MOTION-CONNECT Verbindungstechnik
- SINAMICS V-ASSISTANT
- Trainingskoffer SINAMICS V90
- Servo-Umrichter SINAMICS S110
- SINAMICS S220 Einbaugeräte
- SINAMICS S120 Einbaugeräte
- Dezentraler Servoantrieb SINAMICS S120M
- Branchenspezifische Frequenzumrichter
- Dezentrale Frequenzumrichter
- Frequenzumrichter MICROMASTER
- DC-Stromrichter
- SINAMICS Drive Software
- DC-DC Converter
- Motoren
- Getriebemotoren
- Auswahl- und Engineering-Tools
- Ergänzende Komponenten
- Digitaler Antriebsstrang
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 2,6 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 2,1 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80x180x200 (BxHxT)
Artikelnummer |
6SL3210-5FE10-8UF0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 2,6 A 45-66 Hz Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 2,1 A 0-330 Hz Motor: 0,75 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 80x180x200 (BxHxT)
|
Produktfamilie |
Servo-Umrichter SINAMICS V90 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
DMS |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,080 kg |
Verpackungsmaße |
126,00 x 270,00 x 230,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948671818 |
UPC |
804766297847 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SINAMICS V90 |
Fabrikategruppe |
4R32 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.04.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Dibortrioxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
83a3371a-c398-401d-880d-3d85468e8ed0 |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|