***Ersatzteil*** SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Push Through, mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 30kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO); Leistung geringe Überlast: 37kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 517x275x237 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 SP6
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109796691
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6SL3211-1PE27-5AL0 |
Artikelbeschreibung |
***Ersatzteil*** SINAMICS G120 Power Module PM 240-2 Push Through, mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 30kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +50°C (HO); Leistung geringe Überlast: 37kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -20 bis +40°C (LO) 517x275x237 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben ab CU Firmware- Version V4.7 SP6
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109796691
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
S60 |
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
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
22,000 kg |
Verpackungsmaße |
405,00 x 608,00 x 380,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948675823 |
UPC |
804766497537 |
Statistische Warennummer |
85044086 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D11.1SD |
Fabrikategruppe |
9486 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R2S3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.08.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|