SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6SL3223-0DE31-5BG1
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-B-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C (LO) 620x 230x 249 (HxBxT), FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
6SL3243-0BB30-1FA0
SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 PN integriert PROFINET 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20
6SL3243-0BB30-1HA3
SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20
6SL3243-0BB30-1PA3
SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 DP integriert PROFIBUS-DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 Motortemperatur- Sensor-Eingang 2 PSU-out (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) USB-und MMC-Interface Schutzart IP20
Produkt
Artikelnummer 6SL3223-0DE31-5BG1
Artikelbeschreibung SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-B-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S; Umgebungstemperatur -10 bis +40°C (LO) 620x 230x 249 (HxBxT), FSC ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 347
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 9,500 kg
Verpackungsmaße 0,259 x 0,686 x 0,296
Verpackungsmaße Einheit M
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948671689
UPC 804766369797
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) D11.1SD
Fabrikategruppe 3576
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer 238ec0cb-a73b-4340-9342-913e670eedb3
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
Wird oft zusammen gekauft:
1FK2205-4AF11-0MA0-Z C42+M11+R20
SIMOTICS S-1FK2 CT Servomotor M0=6Nm; PN = 1,45kW bei nN=3000 U/min (380-480V); PN = 0,86kW bei nN=1500 U/min (200-240V); mit Haltebremse; Schutzart IP65; zylindrische Welle D19x40mm; Absolutwertgeber 22bit + 12bit multiturn (Encoder AM22DQC); mit OCC Schnittstelle; Stecker Größe M17, drehbar; C42: Mit Planetengetriebe NLC120 2-stufig; Abweichende Bemessungswerte bei Getriebeanbau: siehe Typenschild; M11: Getriebewellenende mit Passfeder; Getriebeschmierung: Lebensmitteltauglich; R20: i = 20;
3LD2030-1TL13
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 4- polig, Iu: 16 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 7,5 kW, Verteilereinbau, Knebelantrieb, rot/gelb, Handhabe direkt am Schalter
3LD2123-7UK01
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Umschalter, 3-polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW, Frontbefestigung, Knebelantrieb, schwarz, 4-Loch Befestigung der Handhabe
3LD2165-3VB53
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 6- polig, Iu: 25 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 9,5 kW, Isolierstoff- Kapselung für metrische Verschraubung, Drehantrieb, rot/gelb
3LD2714-0TK53
SENTRON, Lasttrennschalter 3LD, Not-Aus-Schalter, 3- polig, Iu: 100 A, Betriebsleistung / bei AC-23 A bei 400V: 37 kW, Bodenbefestigung mit Türkupplung, Drehantrieb, rot/gelb, 4-Loch Befestigung der Handhabe
;