SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 4kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C3 mit Intelligent Operator Panel mit IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS
Artikelnummer |
6SL3230-3YC20-1UB0 |
Artikelbeschreibung |
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 4kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSB Schutzart IP20 / UL open Type Lackierung 3C3 mit Intelligent Operator Panel mit IO Erweiterung Feldbus integriert: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
357 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
6,800 kg |
Verpackungsmaße |
400,00 x 195,00 x 350,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515958314 |
UPC |
195125023406 |
Statistische Warennummer |
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D31.5 |
Fabrikategruppe |
4R51 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Großbritannien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-02-31-01 |
eClass |
1400 |
27-02-31-01 |
eClass |
600 |
27-02-31-01 |
eClass |
710 |
27-02-31-01 |
eClass |
800 |
27-02-31-01 |
eClass |
900 |
27-02-31-01 |
eClass |
910 |
27-02-31-01 |
ETIM |
700 |
EC001857 |
ETIM |
800 |
EC001857 |
ETIM |
900 |
EC001857 |
|
|
|
|