• eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6SL3544-0MB02-1MA0
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS G110M Control Unit CU240M AS-Interface G AS-Interface mit M-Verschraubung für Motorbaugröße 80/90 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY-Anschluss EM-Brems.ansteuerung Schutzart IP66 Umgebungstemperatur -10 bis +55° 105x 205x 171 (HxBxT) ohne Power Module
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109799753
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6SL3544-0MB02-1MA0
Artikelbeschreibung SINAMICS G110M Control Unit CU240M AS-Interface G AS-Interface mit M-Verschraubung für Motorbaugröße 80/90 4 DI, 2 DO, 2 AI, 1 F-DI PTC/KTY-Anschluss EM-Brems.ansteuerung Schutzart IP66 Umgebungstemperatur -10 bis +55° 105x 205x 171 (HxBxT) ohne Power Module
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 01.10.2022
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109799753
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe S60
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 2 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,350 kg
Verpackungsmaße 185,00 x 275,00 x 90,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948665619
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85049090
Listenkennzeichen (LKZ) D11.1SD
Fabrikategruppe 9486
Geschäftsbereichskennzahl R2S3
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 12.07.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP number
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;